태양광 전지용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5717-B__SALL__AIN__V3_1b754aea1c.png)
도전과제
매우 민감한 태양광 전지 취급 시에는 진공 기술에 대한 요건이 까다롭습니다. 태양광 전지 고정 시, 태양광 전지는 매우 얇고 부서지기 쉬우므로 진공 흡착기가 공작물에 힘을 거의 가하면 안 됩니다.
해결책
솔루션은 태양광 전지를 부드럽게 픽업하기 위한 고정밀 가이드가 있는 특수 석션 플런저에 기반합니다. 연마된 가이드가 표면에 닿았을 때 진공 흡착기를 뒤로 살짝 미끄러지게 하여 안전하게 사용할 수 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | VAC |
최대 파지력 | 45 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 0.5 [kg] |
최대 공작물 중량 | 0.5 [kg] |
최대 공작물 온도 | 110 [°C] |
내장 표준 구성 요소